Manguito, OUB 4
040B0266
Manguito, Utilizado para el producto: OUB 4
040B0266
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Manguito |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accesorios para la gestión del aceite |
| Material Description | OUB 4 CONEXION 5/8" S |
| N.° de expediente SCIP | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| Nombre de producto | Manguito |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Accessory for OUB |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión [mm] | 16 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 5/8 in |
| Tipo de conexión | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | Accessory |
| Utilizado para el producto | OUB 4 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.25 Kilogramo |
| Peso neto | 0.237 Kilogramo |
| Volumen | 0.152 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |