Danfoss logo
Locking screw for KV 28, KV 35

Repuesto, KV 28, Counter screw

034L0210

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: KV 28, Designación de tipo: Counter screw, Tornillo de bloqueo

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje48 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoCounter screw
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosRepuestos de válvulas KV
Material DescriptionSpare Part Locking Screw
Nombre de productoTornillo de bloqueo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para el productoKV 28KV 35

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.66 Kilogramo
Peso neto0.627 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen2.142 Litro
EAN/UPC5702428040006