Accesorios para válvulas eléctricas, Cable
034G7119
Designación de tipo: Cable, Longitud del cable [m]: 12.2, Utilizado para el producto: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 8
034G7119
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
| Característica del cable | Twisted pair |
| Conex. elect. | M12 |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Cable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Accesorios para válvulas eléctricas |
| Homologación | CEEACRoHSUKCA |
| Longitud del cable [m] | 12.200 m |
| Longitud del cable [pies] | 40.0 ft |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material aislante del cable | PVC |
| Material Description | Accessory cable M12/a 12.2m M/8 |
| Nombre de producto | Cable |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatura de funcionamiento [°F] [Max] | 176 °F |
| Temperatura de funcionamiento [°F] [mín.] | -40 °F |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para comentarios de producto | Angular connector |
| Utilizado para el producto | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 895 Gramo |
| Peso neto | 895 Gramo |
| Volumen | 1.764 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162967591 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |