Danfoss logo
M12 straight cable

Accesorios para válvulas eléctricas, Cable

034G2331

Utilizado para comentarios de producto: Conector de paso recto, Designación de tipo: Cable, Longitud del cable [m]: 2, Utilizado para el producto: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.M12
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoCable
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosAccesorios para válvulas eléctricas
HomologaciónCERoHSUKCA
Longitud del cable [m]2.000 m
Longitud del cable [pies]6.6 ft
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material aislante del cableCPE
Material DescriptionCABLE 4x0,5x2000 w. M12 HEMBRA CPE
Nombre de productoCable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual034G2202
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]80 °C
Temperatura de funcionamiento [°C] [Min]-40 °C
Temperatura de funcionamiento [°F] [Max]176 °F
Temperatura de funcionamiento [°F] [mín.]-40 °F
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para comentarios de productoConector de paso recto
Utilizado para el productoETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.126 Kilogramo
Peso neto0.126 Kilogramo
Volumen1.012 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428826341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm