EVRB
032F6325
Utilizado para el producto: EVRB
032F6325
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Orifice ø3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | None |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Repuestos de válvulas solenoides |
| Material Description | Orifice kit ø3 mm Multi-10 |
| Nombre de producto | Orifice |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Spare part |
| Utilizado para el producto | EVRB |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.011 Kilogramo |
| Peso neto | 0.007 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.076 Litro |
| EAN/UPC | 5702428000307 |