Repuesto, EVRF, Kit de servicio
032F0261
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: EVRF, Designación de tipo: Kit de servicio
032F0261
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Kit de servicio |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | 3 vías |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Repuestos de válvulas solenoides |
| Material Description | EVRF KIT DE REPARACION |
Característica | Valor |
|---|---|
| MaxOPD[bar] 10WCA | 6 bar |
| MaxOPD[bar] 20WCC | 6 bar |
| Nombre de producto | Kit de reparación |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 28.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 400 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizado para comentarios de producto | 3 ways |
| Utilizado para el producto | EVRF |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.129 Kilogramo |
| Peso neto | 0.121 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.134 Litro |
| EAN/UPC | 5702422114543 |