Danfoss logo
Spare part - Packing

Repuesto, EVR 25, Kit de servicio

032F0190

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: EVR 25, Designación de tipo: Kit de servicio, Kit de reparación

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje30 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoKit de servicio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónNone
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosRepuestos de válvulas solenoides
Característica
Valor
Material DescriptionKIT COMPLETO EVR-25
MaxOPD[bar] 10WCA21 bar
MaxOPD[bar] 20WCC18 bar
Nombre de productoKit de reparación
Presión de trabajo máx. [bar]35.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para comentarios de productoDiseño anterior
Utilizado para el productoEVR 25

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.246 Kilogramo
Peso neto0.24 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.327 Litro
EAN/UPC5702422007043