Danfoss logo
Flange set_027N3039

Brida, 65 mm, Soldar acero a tope

027N3039

Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje4 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño bridaLengua
Especif. materialAcero
Forma de la bridaCuadrado
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionJuego de Bridas Soldables 2-1/2in ANSI
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónASME B 36.10M SCHEDULE 40
Piezas incluídas2 bridas
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]65 mm
Tamaño de conexión [in]2 1/2 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoBrida
Utilizado para el productoPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Versión de brida12.0

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.082 Kilogramo
Peso neto2.991 Kilogramo
Volumen1.406 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428196772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm