Danfoss logo
Flange set_027N3036

Brida, 40 mm, Soldar acero a tope

027N3036

Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño bridaLengua
Especif. materialAcero
Forma de la bridaCuadrado
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionJuego de Bridas Soldables 1-1/2in ANSI
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónASME B 36.10M SCHEDULE 80
Piezas incluídas2 bridas
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]40 mm
Tamaño de conexión [in]1 1/2 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoBrida
Utilizado para el productoPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Versión de brida11.0

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.279 Kilogramo
Peso neto2.21 Kilogramo
Volumen0.889 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428196802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm