Danfoss logo
Flange set_027N3035

Brida, 40 mm, Soldar acero a tope

027N3035

Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accessory (EF013236)TRUE
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Depth (EF000049)191
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño bridaLengua
Especif. materialAcero
Forma de la bridaCuadrado
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosFlanges
Height (EF000040)54
Característica
Valor
Material DescriptionJuego de Bridas Soldables 1-1/2in ANSI
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónASME B 36.10M SCHEDULE 80
Piezas incluídas2 bridas
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]40 mm
Tamaño de conexión [in]1 1/2 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoBrida
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizado para el productoPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Versión de brida10.0
Width (EF000008)91

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.549 Kilogramo
Peso neto1.5 Kilogramo
Volumen0.939 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428196819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm