Brida, 65 mm, Soldar acero a tope
027N2665
Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N2665
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Cantidad por formato de embalaje | 4 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Depth (EF000049) | 227 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño brida | Lengua |
| Especif. material | Acero |
| Forma de la brida | Cuadrado |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Flanges |
| Height (EF000040) | 55 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | BRIDA 21/2"PM-PML/X65-PMFH500 |
| Nombre de producto | Flange set |
| Norma de conexión | EN 10220 |
| Piezas incluídas | 2 bridas |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 65 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 2 1/2 in |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | Brida |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizado para el producto | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Versión de brida | 13.0 |
| Width (EF000008) | 125 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.244 Kilogramo |
| Peso neto | 3.193 Kilogramo |
| Volumen | 1.561 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422011682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |