Brida, 50 mm, Soldar acero a tope
027N2550
Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N2550
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 4 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño brida | Lengua |
| Especif. material | Acero |
| Forma de la brida | Cuadrado |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Flanges |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | BRIDA 2" PM-PML/X50-PMFL/H300 |
| Nombre de producto | Flange set |
| Norma de conexión | EN 10220 |
| Piezas incluídas | 2 bridas |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 50 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 2 in |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | Brida |
| Utilizado para el producto | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Versión de brida | 12.0 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.003 Kilogramo |
| Peso neto | 2.943 Kilogramo |
| Volumen | 2.236 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422002604 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |