Danfoss logo
Flange set_027N2021

Brida, 15 mm, Soldar acero a tope

027N2021

Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje16 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño bridaLengua
Especif. materialAcero
Forma de la bridaOvalado
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosFlanges
Material DescriptionJUEGO BRIDAS 1/2 ANSI B36.10"
Característica
Valor
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónASME B 36.10M SCHEDULE 80
Piezas incluídas2 bridas
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]15 mm
Tamaño de conexión [in]1/2 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoBrida
Utilizado para el productoCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versión de brida1.3

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.543 Kilogramo
Peso neto0.516 Kilogramo
Volumen0.313 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428196925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm