Brida, 20 mm, Manguitos soldar acero
027N2012
Norma de conexión: ASME B 16.11, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32
027N2012
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño brida | Lengua |
| Especif. material | Acero |
| Forma de la brida | Cuadrado |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Flanges |
| Material Description | Juego de bridas soldables, ANSI |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Flange set |
| Norma de conexión | ASME B 16.11 |
| Piezas incluídas | 2 bridas |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 20 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 3/4 in |
| Tipo de conexión | Manguitos soldar acero |
| Tipo de producto | Brida |
| Utilizado para el producto | NRVA 25 - 32NRVA 25-32 |
| Versión de brida | 4.0 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.786 Kilogramo |
| Peso neto | 1.64 Kilogramo |
| Volumen | 0.934 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196987 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |