Brida, 25 mm, Manguitos soldar acero
027N2002
Norma de conexión: ASME B 16.11, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027N2002
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Depth (EF000049) | 95 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño brida | Lengua |
| Especif. material | Acero |
| Forma de la brida | Ovalado |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Flanges |
| Height (EF000040) | 95 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | JUEGO BRIDAS SOLDAR ACERO ANSI 1" |
| Nombre de producto | Flange set |
| Norma de conexión | ASME B 16.11 |
| Piezas incluídas | 2 bridas |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 25 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1 in |
| Tipo de conexión | Manguitos soldar acero |
| Tipo de producto | Brida |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizado para el producto | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Versión de brida | 3.0 |
| Width (EF000008) | 95 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.924 Kilogramo |
| Peso neto | 0.819 Kilogramo |
| Volumen | 0.819 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197052 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |