Brida, 20 mm, Soldar acero a tope
027N1256
Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: NRVS 15
027N1256
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño brida | Ranura |
| Especif. material | Acero |
| Forma de la brida | Ovalado |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Flanges |
| Homologación | EAC |
| Material Description | JUEGO DE BRIDAS |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Flange set |
| Norma de conexión | EN 10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión [mm] | 20 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 3/4 in |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | Brida |
| Utilizado para el producto | NRVS 15 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.723 Kilogramo |
| Peso neto | 0.722 Kilogramo |
| Volumen | 0.787 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198608 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |