Danfoss logo
Flange set_027N1055

Brida, 65 mm, Soldar acero a tope

027N1055

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: NRVA 65

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accessory (EF013236)TRUE
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Depth (EF000049)284
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño bridaLengua
Especif. materialAcero
Forma de la bridaRedondo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosFlanges
Height (EF000040)110
Material DescriptionWelding Flange set
Característica
Valor
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónEN 10220
Piezas incluídas2 bridas
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Spare part (EF013237)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]65 mm
Tamaño de conexión [in]2 1/2 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoBrida
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizado para el productoNRVA 65
Versión de brida8.0
Width (EF000008)200

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.8 Kilogramo
Peso neto6.43 Kilogramo
Volumen6.248 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422112181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm