Danfoss logo
Flange set_027N1051

Brida, 50 mm, Soldar acero a tope

027N1051

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accessory (EF013236)TRUE
Cantidad por formato de embalaje4 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño bridaLengua
Especif. materialAcero
Forma de la bridaCuadrado
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosFlanges
Height (EF000040)131
Material Description"BRIDA EVRA 2"" (2PCS.)"
Característica
Valor
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónEN 10220
Piezas incluídas2 bridas
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Spare part (EF013237)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]50 mm
Tamaño de conexión [in]2 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoBrida
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizado para el productoNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Versión de brida6.0
Width (EF000008)110

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.782 Kilogramo
Peso neto2.78 Kilogramo
Volumen2.738 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422112297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm