Danfoss logo
Brida, 250 mm, Soldar acero a tope-product-details

Brida, 250 mm, Soldar acero a tope

027N1022

Norma de conexión: EN10220, Especif. material: Acero

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño bridaLengua
Especif. materialAcero
Forma de la bridaRedondo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosFlanges
Material DescriptionFlanges DN250
Nombre de productoFlange set
Característica
Valor
Norma de conexiónEN10220
Piezas incluídas2 bridasJuntasBoltNuts 8.8
Product lineIndustrial Refrigeration
Sealing face standardDIN 2512
Tamaño conexión [mm]250 mm
Tamaño de conexión [in]10 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoBrida
Utilizado para el productoAKE+

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto75 Kilogramo
Peso neto59.71 Kilogramo
Volumen240 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255201434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm