Brida, 200 mm, Soldar acero a tope
027N1021
Norma de conexión: EN10220, Especif. material: Acero
027N1021
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
| Diseño brida | Lengua |
| Especif. material | Acero |
| Forma de la brida | Redondo |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Flanges |
| Material Description | Flanges DN200 |
| Nombre de producto | Flange set |
Característica | Valor |
|---|---|
| Norma de conexión | EN10220 |
| Piezas incluídas | 2 bridasJuntasBoltNuts 8.8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Tamaño conexión [mm] | 200 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 8 in |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | Brida |
| Utilizado para el producto | AKE+ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 56 Kilogramo |
| Peso neto | 41 Kilogramo |
| Volumen | 240 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201052 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |