Repuesto, ICF SS 20 - 40, Adaptador SS
027L4813
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: ICF SS 20 - 40, Designación de tipo: Adaptador SS
027L4813
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 100 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Adaptador SS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | ICF accessories |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | "ICF CONECTOR 3/8 X 1/2"" RG""" |
| Nombre de producto | Adaptador |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión [in] | 3/8 - 3/8 |
| Tipo de conexión | G - NPT |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para comentarios de producto | Para puertos laterales |
| Utilizado para el producto | ICF SS 20 - 40 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.126 Kilogramo |
| Peso neto | 0.062 Kilogramo |
| Volumen | 0.029 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428934183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |