Válvula de regulación eléctrica, CCM Actuator
027H7184
Refrigerante(s): R744; R134a, Presión de trabajo máx. [bar]: 90, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
027H7184
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Actuador |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Válvulas reg. Presión y Temp. |
| Homologación | LLC CDC TYSK |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 104 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Material Description | ACTUADOR CCM CO2 VALVULA |
| Material quality (EF001257) | Other |
| N.° de expediente SCIP | a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4 |
| Nombre de producto | Válvula de regulación eléctrica |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Actuator CCM Electric reg. valve |
| OPD máx. [bar] | 50.0 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| OPD máx. [psig] | 725 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 90.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 1305 psig |
| Presión diferencial [psi] | 725.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de ajuste de presión dif. [bar] | 50.00 bar |
| Rango de ajuste de presión dif.[psi] | 725.0 psi |
| Refrigerante(s) | R134aR744 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo de producto | CCM Actuator |
| Utilizado para el producto | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40 |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.288 Kilogramo |
| Peso neto | 0.929 Kilogramo |
| Volumen | 6.248 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428398879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |