Repuesto, ICF 50-65, Adaptador de desescarche 3/8 - 18 NPT
027H5548
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: ICF 50-65, Designación de tipo: Adaptador de desescarche 3/8 - 18 NPT
027H5548
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 16 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Adaptador de desescarche 3/8 - 18 NPT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | ICF spare parts |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Tapa Ciega ICF |
| Nombre de producto | Conector |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión [in] | 3/8 - 18 NPT |
| Tipo de conexión | NPT |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para comentarios de producto | Puerto lateral de desescarche a NPT |
| Utilizado para el producto | ICF 50-65 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.229 Kilogramo |
| Peso neto | 0.205 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.257 Litro |
| EAN/UPC | 5702428932493 |