ICAD 600/900/1200 - SET DE CABLES, 15 m., ICAD 600; ICAD 900
027H0435
ICAD 600/900/1200 - SET DE CABLES, 15 m., Utilizado para el producto: ICAD 600; ICAD 900, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
027H0435
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cable | 590.50 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Juego de cables hembra M12, 15m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | ICAD accessories |
| Longitud del cable [m] | 15.000 m |
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - SET DE CABLES, 15 m. |
| Nombre de producto | Cable |
| Piezas incluídas | 8 pin hembra y 4 pin hembra |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 12 mm |
| Tipo de conexión | M |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.496 Kilogramo |
| Peso neto | 1.337 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 6.248 Litro |
| EAN/UPC | 5702428286664 |