Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

ICAD 600/900/1200 - Cable set 10 m, ICAD 600; ICAD 900

027H0427

ICAD 600/900/1200 - Cable set 10 m, Utilizado para el producto: ICAD 600; ICAD 900, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cable394.00 in
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoJuego de cables hembra M12, 10m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Característica
Valor
Grupo de productosICAD accessories
Longitud del cable [m]10.000 m
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 10 m
Nombre de productoCable
Piezas incluídas8 pin hembra y 4 pin hembra
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]12 mm
Tipo de conexiónM
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoICAD 1200ICAD 600ICAD 900

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.016 Kilogramo
Peso neto0.948 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen6.248 Litro
EAN/UPC5702428245654