Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

ICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m, ICAD 600; ICAD 900

027H0426

ICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m, Utilizado para el producto: ICAD 600; ICAD 900, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accessory (EF013236)TRUE
Cable59.00 in
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoJuego de cables hembra M12, 1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosICAD accessories
Característica
Valor
Longitud del cable [m]1.500 m
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m
Nombre de productoCable
Piezas incluídas8 pin hembra y 4 pin hembra
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]12 mm
Tipo de conexiónM
Tipo de productoAccesorio
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizado para el productoICAD 1200ICAD 600ICAD 900

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.182 Kilogramo
Peso neto0.139 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.872 Litro
EAN/UPC5702428245647