KIT PM/PML 40, MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40
027F2177
KIT PM/PML 40, Utilizado para el producto: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20
027F2177
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Depth (EF000049) | 130 |
| Designación de tipo | Junta de brida |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiones ID x OD x h [in] | 2.008 x 2.559 x 0.059 in |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 51 x 65 x 1.5 mm |
| Especif. material | Sin amianto |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Flanges |
| Height (EF000040) | 65 |
| Material Description | KIT PM/PML 40 |
| Nombre de producto | Junta |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizado para el producto | MEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Versión de brida | 11.0 |
| Width (EF000008) | 10 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.028 Kilogramo |
| Peso neto | 0.006 Kilogramo |
| Volumen | 0.085 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104469 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |