Repuesto, ICLX 150; ICS 150; ICLX 125; ICS 100; ICS 125; ICLX 100, Juego de orificios
027F0176
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: ICLX 150; ICS 150; ICLX 125; ICS 100; ICS 125; ICLX 100, Designación de tipo: Juego de orificios
027F0176
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 70 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Juego de orificios |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Material Description | ORIFICIO EVMD 1,8 MM |
| Nombre de producto | Orifice |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para comentarios de producto | Ø 1.8 mm |
| Utilizado para el producto | ICLX 100ICLX 125ICLX 150ICS 100ICS 125ICS 150 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.043 Kilogramo |
| Peso neto | 0.021 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.07 Litro |
| EAN/UPC | 5702422136866 |