Repuesto, SV 4; SV 6; SV 5, Juego de orificios
027B2081
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: SV 4; SV 6; SV 5, Designación de tipo: Juego de orificios
027B2081
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Juego de orificios |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Liquid level valve spare parts |
| Material Description | ORIFICIO SV DE 1.5 MM DIAM |
| Nombre de producto | Orifice |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para comentarios de producto | Ø 1.5 mm |
| Utilizado para el producto | SV 4SV 5SV 6 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.028 Kilogramo |
| Peso neto | 0.02 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.143 Litro |
| EAN/UPC | 5702422161479 |