Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Brida, 15 mm, Soldar acero a tope

027B0181

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accessory (EF013236)TRUE
Cantidad por formato de embalaje6 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiones de pernosM12 x 135 mm
Diseño bridaLengua
Especif. materialAcero
Forma de la bridaOvalado
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosFlanges
Característica
Valor
Height (EF000040)64
Material Description"BRIDA SV 1/2"""
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónEN 10220
Piezas incluídas2 bridas2 juntas2 tirantes4 tuercas
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]15 mm
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoBrida
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizado para el productoCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versión de brida1.2
Width (EF000008)96

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.84 Kilogramo
Peso neto0.738 Kilogramo
Volumen0.854 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422078111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm