Danfoss logo
Adaptor, FSA 618m

FSA, Abocardada, Soldar, ODF, Adaptador

023U8009

Tipo de producto: FSA, Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Adaptador

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios genéricos
Material de conexiónLatónCobre
Material DescriptionFSA 618m Flare/Solder Adapter
N.° de expediente SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Nombre de productoAdaptador
Nombre del producto en el expediente SCIPFlare/solder adaptor
Par de apriete máx. [Nm]200 Nm
Piezas incluídas2 uds./caja
Característica
Valor
Presión de trabajo máx. [bar]46.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]667 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual023U8019
ReparableRepuestos genéricos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]3/4 pulg.
Tamaño salida [mm]18.00 mm
Tipo conex. entradaAbocardada
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoFSA

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.498 Kilogramo
Peso neto0.465 Kilogramo
Volumen0.309 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422124689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm