Danfoss logo
Adaptor, FSA 310m_023U8003, 023U8013, 023U8043

FSA, Abocardada, Soldar, ODF, Adaptador

023U8003

Tipo de producto: FSA, Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Adaptador

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje60 Uds.
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios genéricos
Material de conexiónLatónCobre
Material DescriptionFSA 310m Flare/Solder Adapter
N.° de expediente SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Nombre de productoAdaptador
Nombre del producto en el expediente SCIPFlare/solder adaptor
Par de apriete máx. [Nm]30 Nm
Piezas incluídas2 uds./caja
Característica
Valor
Presión de trabajo máx. [bar]46.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]667 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual023U8013
ReparableRepuestos genéricos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]3/8 pulg.
Tamaño salida [mm]10.00 mm
Tipo conex. entradaAbocardada
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoFSA

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.142 Kilogramo
Peso neto0.137 Kilogramo
Volumen0.076 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422112396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm