Danfoss logo
Adaptor, FSA 22_023U8002, 023U8012, 023U8042

FSA, Abocardada, Soldar, ODF, Adaptador

023U8002

Tipo de producto: FSA, Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Adaptador

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accessory (EF013236)TRUE
Cantidad por formato de embalaje96 Uds.
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios genéricos
Material de conexiónLatónCobre
Material DescriptionFSA 22 Flare/Solder Adapter
N.° de expediente SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Nombre de productoAdaptador
Nombre del producto en el expediente SCIPFlare/solder adaptor
Par de apriete máx. [Nm]20 Nm
Piezas incluídas2 uds./caja
Característica
Valor
Presión de trabajo máx. [bar]46.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]667 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual023U8012
ReparableRepuestos genéricos
Spare part (EF013237)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]1/4 pulg.
Tamaño salida [in]1/4 pulg.
Tipo conex. entradaAbocardada
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoFSA
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.082 Kilogramo
Peso neto0.079 Kilogramo
Volumen0.045 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422112501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm