FSA, Abocardada, Soldar, ODF, Adaptador
023U8001
Tipo de producto: FSA, Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Adaptador
023U8001
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 96 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Accesorios genéricos |
| Material de conexión | LatónCobre |
| Material Description | FSA 26m Flare/Solder Adapter |
| N.° de expediente SCIP | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| Nombre de producto | Adaptador |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Flare/solder adaptor |
| Par de apriete máx. [Nm] | 20 Nm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Piezas incluídas | 2 uds./caja |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 46.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 667 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 023U8011 |
| Reparable | Repuestos genéricos |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [in] | 1/4 pulg. |
| Tamaño salida [mm] | 6.00 mm |
| Tipo conex. entrada | Abocardada |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | FSA |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.083 Kilogramo |
| Peso neto | 0.079 Kilogramo |
| Volumen | 0.045 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112648 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |