Repuesto, DCR, Perno para tapa
023U2029
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: DCR, Designación de tipo: Perno para tapa, Filtro secador, perno
023U2029
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Perno para tapa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Repuestos DCR |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | DCR bolt packing kit I/8 |
| Nombre de producto | Filtro secador, perno |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 46.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 667 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Refrigerantes libres de aceite | R1234ze(E)R134aR513AR515A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | DCR |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.016 Kilogramo |
| Peso neto | 0.005 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.01 Litro |
| EAN/UPC | 5702428508445 |