Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB017-436766

Accesorios genéricos, Vaina

017-436766

Designación de tipo: Vaina, Utilizado para el producto: RT; KP; AVTA, Long. vaina sensor mín. [mm]: 182, Tipo de conexión de entrada de presión: G, Tamaño de conexión de entrada de presión [in]: 1/2, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Conexión de entrada de presión estándarISO 228-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoVaina
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada de presión interna/externaMale
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios genéricos
Long. vaina sensor mín [in]7 3/16 in
Long. vaina sensor mín. [mm]182 mm
Longitud conexión vaina sensor [mm]22 mm
Material de la vaina del sensorLatón
Característica
Valor
Material DescriptionVAINA DE SENSOR PARA VALV.FJVA
Material quality (EF001257)Other
N.° de expediente SCIPc68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
Nombre de productoVaina
Nombre del producto en el expediente SCIPRT Accessories -3
Ø exterior vaina sensor [mm]11.0 mm
Ø Interior. vaina sensor [mm]9.5 mm
Piezas incluídasJuego de juntas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada de presión [in]1/2
Tipo de conexión de entrada de presiónG
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoAVTAKPRT

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.122 Kilogramo
Peso neto0.114 Kilogramo
Volumen0.227 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428021005
Proposition 65Cancer