Repuesto, WVS 65; WVTS 65, Muelle
016D0577
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: WVS 65; WVTS 65, Designación de tipo: Muelle, Muelle para válvula de reg. de agua
016D0577
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 72 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Muelle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función | Para delta P=1-10bar |
| Grupo de productos | Repuestos de válvulas de agua |
Característica | Valor |
|---|---|
| Más información | Muelle de servoaccionamiento opcional |
| Material Description | MUELLE |
| N.° de expediente SCIP | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Nombre de producto | Muelle para válvula de reg. de agua |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | WVS/WVTS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | WVS 65WVTS 65 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.038 Kilogramo |
| Peso neto | 0.036 Kilogramo |
| Volumen | 0.114 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422049982 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |