Danfoss logo
Seal cap_011L4020

Repuesto, FSA 33; FSA 36m; FSA 26m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; FSA 32; FSA 44; FSA 618m; FSA 66; FSA 22, Junta

011L4020

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: FSA 33; FSA 36m; FSA 26m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; FSA 32; FSA 44; FSA 618m; FSA 66; FSA 22, Designación de tipo: Junta, Junta

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoJunta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Especif. materialCobre
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Característica
Valor
Grupo de productosRepuestos genéricos
Material DescriptionCu - Gasket B2-12 I/50
Nombre de productoJunta
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]18 mm
Tamaño de conexiónB2-12
Tamaño de conexión [in]3/4 in
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para el productoFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.002 Kilogramo
Peso neto0.002 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.003 Litro
EAN/UPC5702422029038