Repuesto, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Tapa de sellado
011L4011
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Designación de tipo: Tapa de sellado, Tapa de sellado
011L4011
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 500 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Tapa de sellado |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Especif. material | Cobre |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Repuestos genéricos |
| Material Description | Seal cap I/500 |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Nombre de producto | Tapa de sellado |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión [mm] | 6 mm |
| Tamaño de conexión | B1-4 |
| Tamaño de conexión [in] | 1/4 in |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 344 Miligramo |
| Peso neto | 343 Miligramo |
| Volumen | 0.358 Mililitro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422031475 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |