Danfoss logo
Flare nuts for T 2/TE 2 in different sizes

Repuesto, T 2; TE 2, Tuerca de abocardado

011L1235

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: T 2; TE 2, Designación de tipo: Tuerca de abocardado, Tuerca abocardada

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoTuerca de abocardado
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosTXV spare parts
Material DescriptionACCESORIO
N.° de expediente SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Característica
Valor
Nombre de productoTuerca abocardada
Nombre del producto en el expediente SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieNi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]10 mm
Tamaño de conexiónNS 4- 6M
Tamaño de conexión [in]3/8 in
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para el productoT 2TE 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.037 Kilogramo
Peso neto0.037 Kilogramo
Volumen0.012 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422000723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm