Danfoss logo
Flare Nut I/10_011L1105

Repuesto, T 2; TE 2, Tuerca de abocardado

011L1105

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: T 2; TE 2, Designación de tipo: Tuerca de abocardado, Tuerca abocardada

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoTuerca de abocardado
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosTXV spare parts
Material DescriptionTUERCA 3/4 SAE
N.° de expediente SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Característica
Valor
Nombre de productoTuerca abocardada
Nombre del producto en el expediente SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]18 mm
Tamaño de conexiónNS 4- 12
Tamaño de conexión [in]3/4 in
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para el productoT 2TE 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.139 Kilogramo
Peso neto0.136 Kilogramo
Volumen0.053 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422029274
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm