Repuesto, TE 5, Tuerca de abocardado
011L1103
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: TE 5, Designación de tipo: Tuerca de abocardado, Tuerca abocardada
011L1103
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Tuerca de abocardado |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | TXV spare parts |
| Material Description | Tuerca de union 1/2" |
| N.° de expediente SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Tuerca abocardada |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión [mm] | 12 mm |
| Tamaño de conexión | NS 4- 8 |
| Tamaño de conexión [in] | 1/2 in |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizado para el producto | TE 5 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.042 Kilogramo |
| Peso neto | 0.042 Kilogramo |
| Volumen | 0.015 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |