Kit de reparación, Tuerca abierta
009G8014
Designación de tipo: Tuerca abierta, Utilizado para el producto: GBC 25s-35s
009G8014
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Anchura entre secciones [mm] | 31 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 2 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Tuerca abierta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Piezas de repuesto para válvulas BM/GBC |
| Material Description | GBC New Service kit 25-35s I/2 |
| Nombre de producto | Tuerca/anillo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Kit de reparación |
| Utilizado para el producto | GBC 25s-35s |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.034 Kilogramo |
| Peso neto | 0.02 Kilogramo |
| Volumen | 0.036 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946728 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |