Kit de reparación, Llave
009G7512
Designación de tipo: Llave, Utilizado para el producto: GBC38s-79s
009G7512
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Anchura entre secciones [mm] | 42 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 50 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Llave |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Piezas de repuesto para válvulas BM/GBC |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Seal Cap Kit - GBC38-79s |
| N.° de expediente SCIP | 6bbe5cee-ec0e-4ac9-9b09-52ab36ed293b |
| Nombre de producto | Kit de reparación |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Seal Cap Kit - GBC38-79s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Kit de reparación |
| Utilizado para el producto | GBC38s-79s |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.093 Kilogramo |
| Peso neto | 0.092 Kilogramo |
| Volumen | 0.052 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428435499 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |