Danfoss logo
GBC seal kit_009G7012, 009G7014, 009G7016

Kit de reparación, Llave

009G7016

Designación de tipo: Llave, Utilizado para el producto: GBC 38s-79s

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Anchura entre secciones [mm]42 mm
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoLlave
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosPiezas de repuesto para válvulas BM/GBC
Característica
Valor
Material DescriptionGBC 42-79S, KIT REPARACION(LLAVES ALLEN)
N.° de expediente SCIPfa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a
Nombre de productoKit de reparación
Nombre del producto en el expediente SCIPGBC Repair Kit 6-79s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoKit de reparación
Utilizado para el productoGBC 38s-79s

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.302 Kilogramo
Peso neto0.301 Kilogramo
Volumen0.186 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428288460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm