Kit de reparación, Llave Allen
009G7011
Designación de tipo: Llave Allen, Utilizado para el producto: GBC 6s-22s
009G7011
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Anchura entre secciones [mm] | 21 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 116 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Llave Allen |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Piezas de repuesto para válvulas BM/GBC |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | GBC 6-22s, KIT DE REPARACION |
| N.° de expediente SCIP | fa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a |
| Nombre de producto | Kit de reparación |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | GBC Repair Kit 6-79s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Kit de reparación |
| Utilizado para el producto | GBC 6s-22s |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.064 Kilogramo |
| Peso neto | 0.063 Kilogramo |
| Volumen | 0.047 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428132107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |