Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

Brida, Soldadura

006-1195

Norma de conexión: ASME B 16.22, Especif. material: Latón, Utilizado para el producto: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiones de pernosM12 x 127 mm
Diseño bridaLengua
Especif. materialLatón
Forma de la bridaOvalado
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Grupo de productosFlanges
Material Description"BRIDA SOLDAR ACERO 7/8"""
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónASME B 16.22
Piezas incluídas2 bridas2 juntas2 tirantes4 tuercas
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de conexiónSoldadura
Tipo de productoBrida
Utilizado para el productoCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versión de brida1.2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.834 Kilogramo
Peso neto0.82 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.405 Litro
EAN/UPC5702422110378