Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Brass

Brida, 16 mm, Soldadura

006-1163

Norma de conexión: ASME B 16.22, Especif. material: Latón, Utilizado para el producto: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accessory (EF013236)TRUE
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Depth (EF000049)55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño bridaRanura
Especif. materialLatón
Forma de la bridaOvalado
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosFlanges
Height (EF000040)77
Característica
Valor
Material DescriptionBRIDAS 5/8" SOLDAR
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónASME B 16.22
Piezas incluídas1 brida1 junta
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]16 mm
Tamaño de conexión [in]5/8 in
Tipo de conexiónSoldadura
Tipo de productoBrida
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizado para el productoCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versión de brida1.0
Width (EF000008)48

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.298 Kilogramo
Peso neto0.252 Kilogramo
Volumen0.841 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422100089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm