Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Brass

Brida, Soldadura

006-1160

Norma de conexión: ASME B 16.22, Especif. material: Latón, Utilizado para el producto: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje16 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño bridaLengua
Especif. materialLatón
Forma de la bridaOvalado
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionBRIDA 1/2" SOLDAR
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónASME B 16.22
Piezas incluídas1 brida1 junta
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]1/2 in
Tipo de conexiónSoldadura
Tipo de productoBrida
Utilizado para el productoCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versión de brida1.0

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.32 Kilogramo
Peso neto0.305 Kilogramo
Volumen0.315 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422099802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm