Brida, 22 mm, Soldadura
006-1158
Norma de conexión: ASME B 16.22, Especif. material: Latón, Utilizado para el producto: FA 15
006-1158
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Depth (EF000049) | 138 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiones de pernos | M12 x 127 mm |
| Diseño brida | RanuraLengua |
| Especif. material | Latón |
| Forma de la brida | Ovalado |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Flanges |
| Height (EF000040) | 65 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | "BRIDA COBRE 7/8" |
| Nombre de producto | Flange set |
| Norma de conexión | ASME B 16.22 |
| Piezas incluídas | 2 bridas2 juntas2 tirantes4 tuercas |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 22 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 7/8 in |
| Tipo de conexión | Soldadura |
| Tipo de producto | Brida |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizado para el producto | FA 15 |
| Versión de brida | 1.1 |
| Width (EF000008) | 92 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.782 Kilogramo |
| Peso neto | 0.76 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.825 Litro |
| EAN/UPC | 5702422077251 |